3NA3240-4KK02
Product
Image similar
wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy 3NA COM z funkcją pomiaru z komunikacją bezprzewodową rozmiar 2 200 A Un 400 V klasa robocza gG bez modułu elektronicznego nakładki uchwytów przewodzące napięcie wskaźnik czołowy
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3NA3240-4KK02
Opis produktu wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy 3NA COM z funkcją pomiaru z komunikacją bezprzewodową rozmiar 2 200 A Un 400 V klasa robocza gG bez modułu elektronicznego nakładki uchwytów przewodzące napięcie wskaźnik czołowy
Rodzina produktowa LV HRC Fuse Links
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BM / 1BM
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,630 kg
Wymiary Opakowania 270,00 x 200,00 x 105,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869574431
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85361090
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR 5530
Group Code P310
Kraj pochodzenia Grecja
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 17.09.2019
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;