wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3NA3365-6 |
Opis produktu |
wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie
|
Rodzina produktowa |
LV HRC Fuse Links |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1BM / 1BM |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
L-P----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
1,052 kg |
Wymiary Opakowania |
162,00 x 232,00 x 90,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
Minimalna ilość zamówieniowa |
3 |
EAN |
4001869056609 |
UPC |
754554943213 |
Numer statystyczny towaru |
85361090 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.1 |
FAGR |
5530 |
Group Code |
P310 |
Kraj pochodzenia |
Grecja |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.06.2006 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-14-20-05 |
eClass |
6 |
27-14-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-05 |
eClass |
8 |
27-14-20-05 |
eClass |
9 |
27-14-20-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-05 |
ETIM |
7 |
EC000055 |
ETIM |
8 |
EC000055 |
ETIM |
9 |
EC000055 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|