Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.09.2022 05:12:08
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3NW6001-1
Product
SENTRON, cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3NW6001-1
Opis produktu SENTRON, cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V
Rodzina produktowa Cylindrical Fuse Links and Cylindrical Fuse Holders
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BM / 1BM
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu L-P-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 2 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,008 kg
Wymiary Opakowania 55,00 x 81,00 x 13,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Minimalna ilość zamówieniowa 10
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869061467
UPC 754554431307
Numer statystyczny towaru 85361010
Oznaczenie katalogu LV10.1
FAGR 5539
Group Code P310
Kraj pochodzenia Francja
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-20-02
eClass 6 27-14-20-02
eClass 7.1 27-14-20-02
eClass 8 27-14-20-02
eClass 9 27-14-20-02
eClass 9.1 27-14-20-02
ETIM 7 EC002704
ETIM 8 EC002704
IDEA 4 4982
UNSPSC 15 39-12-16-28
|