3RK1395-6KS71-1AD0
Product
Rozrusznik silnika SIRIUS M200D Moduł technologiczny Układ rozruchowy rewersyjny załączanie elektroniczne AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektroniczna ochrona przeciążeniowa Termistor: przełącznik Thermoclick / PTC bez zestyku hamulca 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 za pomocą modułu komunikacyjnego 3RK1305* do zastosowania w PROFIBUS lub PROFINET
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3RK1395-6KS71-1AD0
Opis produktu Rozrusznik silnika SIRIUS M200D Moduł technologiczny Układ rozruchowy rewersyjny załączanie elektroniczne AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektroniczna ochrona przeciążeniowa Termistor: przełącznik Thermoclick / PTC bez zestyku hamulca 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 za pomocą modułu komunikacyjnego 3RK1305* do zastosowania w PROFIBUS lub PROFINET
Rodzina produktowa M200D motor starter modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 42D / 42D
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu LAO-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Czas realizacji (dni robocze)* 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 4,136 kg
Wymiary Opakowania 287,00 x 377,00 x 221,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209824102
UPC 662643544589
Numer statystyczny towaru 85371098
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 3722
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

lblREACHCode0236

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-37-09-05
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
ETIM 9 EC001037
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;