3RK1408-8KE00-0AA2
Product
Moduł ziemnozwarciowy AS-i IP20 S22,5, Kontrola zwarcia doziemnego 1 wejście, zdalny Reset 2 x wyjście sygnałowe, Przekaźnik DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Przyłącze z zaciskiem śrubowym szerokość 22,5 mm adres AS-i nie jest wymagany tylko monitorowanie AS-i
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3RK1408-8KE00-0AA2
Opis produktu Moduł ziemnozwarciowy AS-i IP20 S22,5, Kontrola zwarcia doziemnego 1 wejście, zdalny Reset 2 x wyjście sygnałowe, Przekaźnik DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Przyłącze z zaciskiem śrubowym szerokość 22,5 mm adres AS-i nie jest wymagany tylko monitorowanie AS-i
Rodzina produktowa Ground-fault detection modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 42C / 42C
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,144 kg
Wymiary Opakowania 29,00 x 99,00 x 107,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209322110
UPC 754554404233
Numer statystyczny towaru 85364190
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 3721
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.05.2012
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-26-05
eClass 6 27-24-26-05
eClass 7.1 27-24-26-05
eClass 8 27-24-26-05
eClass 9 27-24-26-05
eClass 9.1 27-24-26-05
ETIM 7 EC001601
ETIM 8 EC001601
ETIM 9 EC001601
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;