Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
27.07.2021 07:42:47
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3SE7160-1AE00
Product
Cable-operated switch and lever Metal enclosure, 2 x M25 x 1.5; 2 NO+2 NC, latching EN ISO 13850 and pushbutton release, 2-sided operation for wire lengths up to 2 x 100 m
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3SE7160-1AE00
Opis produktu Cable-operated switch and lever Metal enclosure, 2 x M25 x 1.5; 2 NO+2 NC, latching EN ISO 13850 and pushbutton release, 2-sided operation for wire lengths up to 2 x 100 m
Rodzina produktowa 3SE7 metal enclosures
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 41K
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 2 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 1,218 kg
Wymiary Opakowania 145,00 x 190,00 x 120,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209567917
UPC 754554864464
Numer statystyczny towaru 85365080
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 3750
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-27-06-07
eClass 7.1 27-27-06-07
eClass 8 27-27-06-07
eClass 9 27-27-06-07
eClass 9.1 27-27-06-07
ETIM 5 EC002033
ETIM 6 EC002033
ETIM 7 EC002033
IDEA 4 5166
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-05
|