3SE7160-1AE04
Product
Pociągany wyłącznik linkowy z dźwignią Obudowa metalowa, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, Zatrzask wg EN13850 i odryglowanie przyciskiem z diodą LED czerwoną DC 24 V, uruchamianie 2-stronne, do linek o długości do 2 x 100 m
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3SE7160-1AE04
Opis produktu Pociągany wyłącznik linkowy z dźwignią Obudowa metalowa, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, Zatrzask wg EN13850 i odryglowanie przyciskiem z diodą LED czerwoną DC 24 V, uruchamianie 2-stronne, do linek o długości do 2 x 100 m
Rodzina produktowa 3SE7 metal enclosures
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 41K / 41K
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 1,187 kg
Wymiary Opakowania 142,00 x 198,00 x 100,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209563568
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85365080
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 3750
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-27-06-07
eClass 6 27-27-06-07
eClass 7.1 27-27-06-07
eClass 8 27-27-06-07
eClass 9 27-27-06-07
eClass 9.1 27-27-06-07
ETIM 7 EC002033
ETIM 8 EC002033
ETIM 9 EC002033
IDEA 4 5166
UNSPSC 15 39-12-22-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;