3VA1180-3EF36-0CH0
Product
wyłącznik 3VA1 IEC Frame 160 zdolność załączania N Icu=25kA przy 415V 3-bieg., ochrona instalacji TM240, ATAM, In=80A, zabezpieczenie od przeciążeń Ir=56A...80A zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=5...10 x In przyłącze zaciskowe wyzwalacz podnapięciowy (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 łączniki pomocnicze HQ 1 łącznik sygnalizacji wyzwolenia HQ
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3VA1180-3EF36-0CH0
Opis produktu wyłącznik 3VA1 IEC Frame 160 zdolność załączania N Icu=25kA przy 415V 3-bieg., ochrona instalacji TM240, ATAM, In=80A, zabezpieczenie od przeciążeń Ir=56A...80A zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=5...10 x In przyłącze zaciskowe wyzwalacz podnapięciowy (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 łączniki pomocnicze HQ 1 łącznik sygnalizacji wyzwolenia HQ
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1CB / 1CB
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu LOA-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 1,080 kg
Wymiary Opakowania 92,00 x 150,00 x 116,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042949083009
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85362090
Oznaczenie katalogu LV10.1
FAGR 5375
Group Code P360
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.06.2012
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;