wyłącznik 3VA4 UL Frame 125 klasa zdolności załączania M 35kA przy 480 V 2-bieg., ochrona instalacji TM210, FTFM, In=90A zabezpieczenie od przeciążeń Ir=90A nastawiony na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=10 x In przyłącze zaciskowe
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA4190-5ED24-0AA0 |
Opis produktu |
wyłącznik 3VA4 UL Frame 125 klasa zdolności załączania M 35kA przy 480 V 2-bieg., ochrona instalacji TM210, FTFM, In=90A zabezpieczenie od przeciążeń Ir=90A nastawiony na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=10 x In przyłącze zaciskowe
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LPA----- |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
28 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,514 kg |
Wymiary Opakowania |
135,00 x 168,00 x 58,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042948828571 |
UPC |
804766943287 |
Numer statystyczny towaru |
85362090 |
Oznaczenie katalogu |
LV10 |
FAGR |
5385 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Meksyk |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.01.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|