Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
24.10.2021 05:28:15
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3VA5450-6EF41-0AA0
Product
CIRCUIT BREAKER 3VA5 UL Frame 600 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 4POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, In=500A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION IR=350A ...500A SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In NEUTRAL UNPROTECTED W/O CONNECTION
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3VA5450-6EF41-0AA0
Opis produktu CIRCUIT BREAKER 3VA5 UL Frame 600 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 4POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, In=500A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION IR=350A ...500A SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In NEUTRAL UNPROTECTED W/O CONNECTION
Rodzina produktowa 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1000 A, UL / IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa CHO
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 6,820 kg
Wymiary Opakowania 208,00 x 261,00 x 170,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042949044369
UPC 804766792533
Numer statystyczny towaru 85362090
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR 5385
Group Code P360
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.11.2018
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|