zestaw śrub mocujących składa się z 4 śrub i nakrętek, gwintu metrycznego M5 x 95 mm akcesorium do: wyłącznika, 3-/4-bieg. 3VA13/14; 3VA23/24; 3VA53/54; 3VA63/64 oraz do jednostek wtykowych 3VA13/14 3VA23/24 3 i 4 bieguny; jednostki wsuwane 3VA13/14; 3VA23/24, 3 i 4 bieguny;
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA9328-0SS10 |
Opis produktu |
zestaw śrub mocujących składa się z 4 śrub i nakrętek, gwintu metrycznego M5 x 95 mm akcesorium do: wyłącznika, 3-/4-bieg. 3VA13/14; 3VA23/24; 3VA53/54; 3VA63/64 oraz do jednostek wtykowych 3VA13/14 3VA23/24 3 i 4 bieguny; jednostki wsuwane 3VA13/14; 3VA23/24, 3 i 4 bieguny;
|
Rodzina produktowa |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,067 kg |
Wymiary Opakowania |
100,00 x 150,00 x 5,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042949004981 |
UPC |
804766340888 |
Numer statystyczny towaru |
73181575 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.1 |
FAGR |
5376 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Polska |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.04.2014 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|