5TC8425
Product
electronic potentiometer with pushbutton switch 6 A FM, 1-10 V control input 0.05 A Screw terminals for claw and Screw mounting
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 5TC8425
Opis produktu electronic potentiometer with pushbutton switch 6 A FM, 1-10 V control input 0.05 A Screw terminals for claw and Screw mounting
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 05.05.2022
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1DW / 1DW
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 2 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,081 kg
Wymiary Opakowania 74,00 x 75,00 x 56,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869330020
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85365019
Oznaczenie katalogu I2/ET-D1
FAGR 5751
Group Code P310
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;