SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
5TC9225
Product
DELTA i-system, biały tytanowy płyta osłonowa do regulatora temperatury pokojowej ogrzewanie podłogowe bezpośrednie, 55x 55 mm
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 5TC9225
Opis produktu DELTA i-system, biały tytanowy płyta osłonowa do regulatora temperatury pokojowej ogrzewanie podłogowe bezpośrednie, 55x 55 mm
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1DW / 1DW
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,017 kg
Wymiary Opakowania 13,00 x 150,00 x 56,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869252599
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 90329000
Oznaczenie katalogu I2/ET-G1
FAGR 5576
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.06.2005
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-40-02
eClass 6 27-14-40-02
eClass 7.1 27-14-40-02
eClass 8 27-14-40-02
eClass 9 27-14-40-02
eClass 9.1 27-14-40-02
ETIM 7 EC000011
ETIM 8 EC000011
ETIM 9 EC000011
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;