5TD2120-0KK
Product
DELTA podtynkowa kaseta zasilająca przycisk 1NO 10A 250V, bez zaczepów 10A 250V
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 5TD2120-0KK
Opis produktu DELTA podtynkowa kaseta zasilająca przycisk 1NO 10A 250V, bez zaczepów 10A 250V
Rodzina produktowa Inserts
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BW / 1BW
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 12 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,054 kg
Wymiary Opakowania 160,00 x 260,00 x 84,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Minimalna ilość zamówieniowa 10
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869397320
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85365080
Oznaczenie katalogu I2/ET-D1
FAGR 5575
Group Code P310
Kraj pochodzenia Hiszpania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.08.2008
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-40-44
eClass 6 27-14-40-44
eClass 7.1 27-14-40-44
eClass 8 27-14-40-44
eClass 9 27-14-40-44
eClass 9.1 27-14-40-44
ETIM 7 EC000029
ETIM 8 EC000029
ETIM 9 EC000029
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;