5UH1095
Product
DELTA line płyta osłonowa pełna płyta 80x 80 mm biały tytanowy
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 5UH1095
Opis produktu DELTA line płyta osłonowa pełna płyta 80x 80 mm biały tytanowy
Rodzina produktowa Socket outlet covers
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1BW / 1BW
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,032 kg
Wymiary Opakowania 40,00 x 70,00 x 70,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869314655
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu I2/ET-D1
FAGR 5571
Group Code P310
Kraj pochodzenia Hiszpania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-44-05-92
eClass 6 27-14-92-26
eClass 7.1 27-14-92-26
eClass 8 27-14-92-26
eClass 9 27-44-05-92
eClass 9.1 27-44-05-92
ETIM 7 EC002461
ETIM 8 EC002461
ETIM 9 EC002461
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;