6AG1503-3CC00-2AA0
Product
Image similar
SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0 based on 6GK1503-3CC00 with conformal coating, -25…+60 °C, PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 optical link module with 1 RS-485 and 2 glass fiber optic cable interfaces (4 BFOC sockets), 1300 Nm shaft length for large distances with signaling contact and test port
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1503-3CC00-2AA0
Opis produktu SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0 based on 6GK1503-3CC00 with conformal coating, -25…+60 °C, PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 optical link module with 1 RS-485 and 2 glass fiber optic cable interfaces (4 BFOC sockets), 1300 Nm shaft length for large distances with signaling contact and test port
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 471 / 471
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) 0,431 kg
Wymiary Opakowania 14,30 x 18,00 x 4,80
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618101909
UPC 195125101951
Numer statystyczny towaru 85176200
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4575
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 19-17-01-32
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-14
eClass 8 19-17-01-14
eClass 9 19-17-01-14
eClass 9.1 19-17-01-14
ETIM 7 EC001467
ETIM 8 EC001467
ETIM 9 EC001467
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;