6AG1513-1AL02-2AB0
Product
SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN based on 6ES7513-1AL02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 40 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6AG1513-1AM03-2AB0 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1513-1AL02-2AB0
Opis produktu SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN based on 6ES7513-1AL02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 40 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0
Rodzina produktowa SIPLUS CPU 1513-1 PN
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 21.04.2023
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6AG1513-1AM03-2AB0 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6AG1513-1AM03-2AB0
Opis kolejnej wersji SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN based on 6ES7513-1AM03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 600 KB for program and 2.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 474 / 474
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 70 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,462 kg
Wymiary Opakowania 15,00 x 15,00 x 4,30
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618094522
UPC 804766805653
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4657
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 29.03.2018
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;