SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FM02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Notatki
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1515-2FM02-2AB0 |
Opis produktu |
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FM02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, central processing unit with work memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS CPU 1515F-2 PN |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 29.08.2023 |
Notatki |
|
Następca |
6AG1515-2FN03-2AB0 |
Opis kolejnej wersji |
SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN based on 6ES7515-2FN03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with 1.5 MB work memory for program and 4.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
474 / 474 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
90 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,605 kg |
Wymiary Opakowania |
15,70 x 15,50 x 8,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618113117 |
UPC |
195125164642 |
Numer statystyczny towaru |
85371091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4657 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 22.10.2019 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|