6AG1516-3AN01-2AB0
Product
Image similar
***spare part*** SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP based on 6ES7516-3AN01-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, start up -20 °C, central processing unit with work memory 1 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Notatki
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6AG1516-3AP03-2AB0 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1516-3AN01-2AB0
Opis produktu ***spare part*** SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP based on 6ES7516-3AN01-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, start up -20 °C, central processing unit with work memory 1 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023
Notatki
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6AG1516-3AP03-2AB0 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6AG1516-3AP03-2AB0
Opis kolejnej wersji SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN based on 6ES7516-3AP03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with 2 MB work memory for program and 7.5 MB for data 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2ET / 2ET
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : EAR99H / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 47 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,928 kg
Wymiary Opakowania 15,80 x 15,50 x 8,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618068226
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4399
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 03.08.2015
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;