Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
24.07.2021 16:19:07
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG1677-2DB40-2AA0
Product
Image similar
SIPLUS ET 200SP CPU1515SP PC2 SPARE -40...+60°C with Conformal Coating based on 6ES7677-2DB40-0AA0 . spare part, 8 GB RAM, without CFast Interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP bus adapter PROFINET, 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x display port, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1677-2DB40-2AA0
Opis produktu SIPLUS ET 200SP CPU1515SP PC2 SPARE -40...+60°C with Conformal Coating based on 6ES7677-2DB40-0AA0 . spare part, 8 GB RAM, without CFast Interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP bus adapter PROFINET, 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x display port, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Rodzina produktowa SIPLUS CPU 1515SP PC2
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa 473
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 5A991X
Dostępność na magazynie 42 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,830 kg
Wymiary Opakowania 14,20 x 18,90 x 9,20
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618101206
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4257
Group Code R740
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2018
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 5 EC001603
ETIM 6 EC001603
ETIM 7 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|