SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 based on 6ES7677-2DB42-0GB0 with conformal coating, -40…+60 °C, 8 GB RAM, 30 GB CFast with Windows 10 IoT Enterprise 64-bit and S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP preinstalled, interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, documentation on USB flash drive, restore USB flash drive
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1677-2DB42-2GB0 |
Opis produktu |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 based on 6ES7677-2DB42-0GB0 with conformal coating, -40…+60 °C, 8 GB RAM, 30 GB CFast with Windows 10 IoT Enterprise 64-bit and S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP preinstalled, interfaces: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, documentation on USB flash drive, restore USB flash drive
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS CPU 1515SP PC2 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
473 / 473 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
70 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,830 kg |
Wymiary Opakowania |
14,20 x 18,90 x 9,20 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618100919 |
UPC |
195125207653 |
Numer statystyczny towaru |
85371091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4257 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2018 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|