6AG1991-1AF00-7AA0
Product
SIPLUS NET SCALANCE X SFP991-1LD based on 6GK5991-1AF00-8AA0 with conformal coating, -40…+85 °C, SCALANCE X accessory; SFP991-1LD; 1x 100 Mbps LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1991-1AF00-7AA0
Opis produktu SIPLUS NET SCALANCE X SFP991-1LD based on 6GK5991-1AF00-8AA0 with conformal coating, -40…+85 °C, SCALANCE X accessory; SFP991-1LD; 1x 100 Mbps LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 471 / 471
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 65 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,034 kg
Wymiary Opakowania 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618111731
UPC 195125279933
Numer statystyczny towaru 85176200
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4575
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 23.10.2009
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;