SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST TX rail based on 6ES7131-6BH01-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), digital input module, suitable for BU type A0, color code CC00, input type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms module diagnostics for: wire break, supply voltage
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG2131-6BH01-4BA0 |
Opis produktu |
SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST TX rail based on 6ES7131-6BH01-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), digital input module, suitable for BU type A0, color code CC00, input type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, sinking input), input delay 0.05..20 ms module diagnostics for: wire break, supply voltage
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS extreme RAIL digital inputs |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
473 / 473 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
70 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,038 kg |
Wymiary Opakowania |
6,50 x 7,80 x 2,30 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618089610 |
UPC |
804766781339 |
Numer statystyczny towaru |
85389091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4C03 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 04.04.2018 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|