SIPLUS PS UPS1600 DC 24V/ 10 A rail based on 6EP4134-3AB00-0AY0 with conformal coating, -25…+70 °C, OT3 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/ 10 A
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG2134-3AB00-3AY0 |
Opis produktu |
SIPLUS PS UPS1600 DC 24V/ 10 A rail based on 6EP4134-3AB00-0AY0 with conformal coating, -25…+70 °C, OT3 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/ 10 A
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS PS UPS1600 10 A RAIL |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
471 / 471 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
65 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,400 kg |
Wymiary Opakowania |
15,20 x 15,00 x 5,50 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618119539 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85044095 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4C01 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 08.01.2006 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
IDEA |
4 |
4149 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-11 |
|
|
|
|