6AG2510-1DJ01-4AB0
Product
Image similar
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN rail based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), no pluggable BusAdapter, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required,
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG2510-1DJ01-4AB0
Opis produktu SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN rail based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), no pluggable BusAdapter, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required,
Rodzina produktowa SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 473 / 473
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* 65 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,546 kg
Wymiary Opakowania 10,00 x 12,20 x 6,30
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618100766
UPC 195125314474
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4C03
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 29.07.2015
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;