SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG2516-3FN02-2AB0
Product
Image similar
SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP rail based on 6ES7516-3FN02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, OT2 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), central processing unit with work memory 1.5 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6AG2516-3FP03-2AB0 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG2516-3FN02-2AB0
Opis produktu SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP rail based on 6ES7516-3FN02-0AB0 with conformal coating, -40…+60 °C, OT2 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), central processing unit with work memory 1.5 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Rodzina produktowa SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAIL
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 16.10.2023
Notatki
Kolejną wersją tego produktu jest:
6AG2516-3FP03-2AB0 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6AG2516-3FP03-2AB0
Opis kolejnej wersji SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN rail based on 6ES7516-3AP03-0AB0 with conformal coating OT2: -40...+55 °C ST1/2: 70 °C for 10 minutes . central processing unit with work memory 3 MB for program and 7.5 MB for data 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 474 / 474
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* 65 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,916 kg
Wymiary Opakowania 15,10 x 15,40 x 4,60
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618113162
UPC 195125324107
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4C04
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 22.10.2019
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;