SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG4012-2BA10-0AX0 |
Opis produktu |
SIMATIC IPC347G (rack PC, 19", 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable
|
Rodzina produktowa |
SIMATIC IPC347G |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
203 / 203 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
15,260 kg |
Wymiary Opakowania |
57,00 x 60,00 x 32,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4034106033750 |
UPC |
195125123403 |
Numer statystyczny towaru |
84715000 |
Oznaczenie katalogu |
IC10 |
FAGR |
4014 |
Group Code |
R133 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.01.2021 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|