Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
05.08.2021 06:04:54
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG6003-7CF00-0LF0
Product
Image similar
SIPLUS RIC library for SIMATIC S7-1500/ET200SP consisting of SIMATIC SMC 24 MB - Runtime license
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG6003-7CF00-0LF0
Opis produktu SIPLUS RIC library for SIMATIC S7-1500/ET200SP consisting of SIMATIC SMC 24 MB - Runtime license
Rodzina produktowa SIPLUS RIC libraries for S7-1500 and ET 200SP
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 476
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99S
Dostępność na magazynie 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,125 kg
Wymiary Opakowania 160,00 x 305,00 x 35,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618056353
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85235190
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP RIC
FAGR 4581
Group Code R740
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 30.05.2014
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 5 EC002582
ETIM 6 EC002582
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
IDEA 4 7151
UNSPSC 15 43-23-36-03
|