6AG6003-7CF00-0LP0
Product
Image similar
SIPLUS RIC library for SIMATIC S7-1500/ET200SP consisting of: runtime license on SIMATIC SMC 2GB
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Depending on the tags: 6AG6003-7CF01-0LE0, 6AG6003-7CF01-0LF0 or 6AG6003-7CF01-0
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG6003-7CF00-0LP0
Opis produktu SIPLUS RIC library for SIMATIC S7-1500/ET200SP consisting of: runtime license on SIMATIC SMC 2GB
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM490:Początek ostatniego roku wsparcia
PLM Effective Date Produkt przestarzały od: 01.10.2022
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Depending on the tags: 6AG6003-7CF01-0LE0, 6AG6003-7CF01-0LF0 or 6AG6003-7CF01-0
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2ET / 2ET
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : EAR99S / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,125 kg
Wymiary Opakowania 160,00 x 305,00 x 35,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618056360
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85235190
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP RIC
FAGR 4400
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 30.05.2014
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Nie
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;