6AV2104-2FH05-0BJ0
Product
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A; ******************************* Email address required for delivery
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6AV2104-2FH00-0BJ0 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV2104-2FH05-0BJ0
Opis produktu SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A; ******************************* Email address required for delivery
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6AV2104-2FH00-0BJ0 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6AV2104-2FH00-0BJ0
Opis kolejnej wersji SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V17 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A; ******************************* email address required for delivery
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa CHO / 2AP
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622599464
UPC 804766693953
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu ST80.2
FAGR 2269
Group Code R142
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Nie
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;