Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.07.2021 14:55:31
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AV2104-4DD05-0AK0
Product
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV2104-4DD05-0AK0
Opis produktu SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Rodzina produktowa WinCC Runtime Advanced
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Price data
Grupa Cenowa 277
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622598788
UPC 804766533914
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu ST80.2
FAGR 2275
Group Code R119
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|