Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.07.2021 18:09:21
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AV2104-4KK05-0AE0
Product
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Content: Set (1x DVD + 1x USB)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV2104-4KK05-0AE0
Opis produktu SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Content: Set (1x DVD + 1x USB)
Rodzina produktowa WinCC Runtime Advanced
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 277
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie Na zapytanie
Waga Netto (kg) 0,201 kg
Wymiary Opakowania 18,90 x 26,70 x 3,30
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622597996
UPC 804766533174
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu ST80.2
FAGR 2275
Group Code R119
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|