Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
28.07.2021 03:14:08
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AV2105-0FA17-0AA0
Product
Image similar
SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags Asia V17, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109771219 ******************************* content: set (2x DVD + 1x USB)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV2105-0FA17-0AA0
Opis produktu SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags Asia V17, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109771219 ******************************* content: set (2x DVD + 1x USB)
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 276
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,298 kg
Wymiary Opakowania 17,40 x 19,20 x 3,40
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 195125189577
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu ST80.2TA
FAGR 2277
Group Code R118
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
  Brak
|