SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/ ******************************* Content: Set (2x DVD + 1x USB)
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AV2105-0KA05-0AA0 |
Opis produktu |
SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/ ******************************* Content: Set (2x DVD + 1x USB)
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023 |
Notatki |
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
2AP / 2AP |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,252 kg |
Wymiary Opakowania |
18,70 x 26,80 x 3,40 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
0 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047622599754 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85234910 |
Oznaczenie katalogu |
ST80.2 |
FAGR |
2271 |
Group Code |
R142 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|