WinCC OA V3.16, IEC 61850/61400 driver. Expands a WinCC OA Server by the license for use of the IEC 61850 protocol consisting of the IEC 61850 driver (client - according to IEC 61850 Standard Part 7 & Part 8 Edition 2 & IEC 61400-25) and the IEC 61850/61400 browser.
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AV6352-1BV31-6AA0 |
Opis produktu |
WinCC OA V3.16, IEC 61850/61400 driver. Expands a WinCC OA Server by the license for use of the IEC 61850 protocol consisting of the IEC 61850 driver (client - according to IEC 61850 Standard Part 7 & Part 8 Edition 2 & IEC 61400-25) and the IEC 61850/61400 browser.
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 01.10.2022 |
Notatki |
Ten produkt jest produktem do pobrania.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
294 / 294 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,001 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
804766706875 |
Numer statystyczny towaru |
Brak |
Oznaczenie katalogu |
STETM |
FAGR |
9377 |
Group Code |
R142 |
Kraj pochodzenia |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|