WinCC OA V3.16, Map Viewer for representation of Open Street Map and own maps. Each UI requires one license. Can be used in WinCC OA Desktop UI and Ultralight UX. Maps are not included. Offline operation possible. Within the maps, WinCC OA objects can be represented. License includes also use of the GIS Viewer instead of the Map Viewer.
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AV6352-1DD31-6AA0 |
Opis produktu |
WinCC OA V3.16, Map Viewer for representation of Open Street Map and own maps. Each UI requires one license. Can be used in WinCC OA Desktop UI and Ultralight UX. Maps are not included. Offline operation possible. Within the maps, WinCC OA objects can be represented. License includes also use of the GIS Viewer instead of the Map Viewer.
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 01.10.2022 |
Notatki |
Ten produkt jest produktem do pobrania.
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
294 / 294 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,001 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
804766706936 |
Numer statystyczny towaru |
Brak |
Oznaczenie katalogu |
STETM |
FAGR |
9377 |
Group Code |
R142 |
Kraj pochodzenia |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|