6AV6671-5CN00-0AX3
Product
Power supply unit AC/DC, External e.g. for Mobile Panel IWLAN, 230 V AC to 12 V DC without line cable Further information, Quantity and content: see technical data
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV6671-5CN00-0AX3
Opis produktu Power supply unit AC/DC, External e.g. for Mobile Panel IWLAN, 230 V AC to 12 V DC without line cable Further information, Quantity and content: see technical data
Rodzina produktowa Power supply units, power supply cords
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2Z7 / 2Z7
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) 0,300 kg
Wymiary Opakowania 83,00 x 167,00 x 48,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4025515738145
UPC 804766663376
Numer statystyczny towaru 85044095
Oznaczenie katalogu ST80.1Q
FAGR 2260
Group Code R141
Kraj pochodzenia Chiny
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 25.11.2016
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;