6AV7863-6MA14-2NA0
Product
Image similar
SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920x1080 pixel resolution, PRO variant stand, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV7863-6MA14-2NA0
Opis produktu SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920x1080 pixel resolution, PRO variant stand, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design
Rodzina produktowa SIMATIC Industrial Flat Panel PRO
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 275 / 275
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 8,600 kg
Wymiary Opakowania 59,00 x 60,00 x 36,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618110871
UPC 195125255456
Numer statystyczny towaru 85285210
Oznaczenie katalogu ST80.1T
FAGR 4218
Group Code R133
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 16.07.2019
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 19-20-02-01
eClass 6 19-20-02-01
eClass 7.1 19-20-02-01
eClass 8 19-20-02-01
eClass 9 19-20-02-01
eClass 9.1 19-20-02-01
ETIM 7 EC001428
ETIM 8 EC001428
ETIM 9 EC001428
IDEA 4 6675
UNSPSC 15 43-21-19-02
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;