Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
03.10.2022 09:20:02
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA00-1FA1
Product
Image similar
"eBatch App Suite 5 users (subscription)" enables access for 5 users via the mobile applications of the eBatch App Suite to OpCenter Execution Pharma. The supplementary "Product Sheet and Specific Terms" and "Digital Service Agreement" apply.
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA00-1FA1
Opis produktu "eBatch App Suite 5 users (subscription)" enables access for 5 users via the mobile applications of the eBatch App Suite to OpCenter Execution Pharma. The supplementary "Product Sheet and Specific Terms" and "Digital Service Agreement" apply.
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2ND / 2ND
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 195125137158
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu DE-L
FAGR 2457
Group Code R332
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
|