SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA00-1GA1
Product
Image similar
SIMATIC PCS myExpert (Basic M) Basic package in annual subscription for the web-based cloud application as central platform for the management of SIMATIC PCS 7 process control systems. Package for one plant (per PCS 7 system) with up to 7,000 process objects. For the service SIMATIC PCS myExpert, additionally applicable are the general terms and conditions for SIMATIC PCS myExpert with the product sheet & specific conditions for the membership in SIMATIC PCS myExpert as well as the Digital Service Agreement (DSA): https://dcs.apps.siemens.cloud/
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA00-1GA1
Opis produktu SIMATIC PCS myExpert (Basic M) Basic package in annual subscription for the web-based cloud application as central platform for the management of SIMATIC PCS 7 process control systems. Package for one plant (per PCS 7 system) with up to 7,000 process objects. For the service SIMATIC PCS myExpert, additionally applicable are the general terms and conditions for SIMATIC PCS myExpert with the product sheet & specific conditions for the membership in SIMATIC PCS myExpert as well as the Digital Service Agreement (DSA): https://dcs.apps.siemens.cloud/
Rodzina produktowa PCS myExpert
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 289 / 289
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 195125183391
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu DE-L
FAGR 4013
Group Code R116
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;