SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA00-1HB0
Product
Image similar
CPA is offered as a prepaid license unit model and allows the analysis and optimization of PID control loops. Prerequisite is an existing Access Base Service application for the service object. The supplementary "Product Sheet and Specific Terms" and "Digital Service Agreement" apply. 500 CPA license units for the analysis or optimization of the closed-loop controllers
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA00-1HB0
Opis produktu CPA is offered as a prepaid license unit model and allows the analysis and optimization of PID control loops. Prerequisite is an existing Access Base Service application for the service object. The supplementary "Product Sheet and Specific Terms" and "Digital Service Agreement" apply. 500 CPA license units for the analysis or optimization of the closed-loop controllers
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest produktem do pobrania. Ten produkt jest produktem do pobrania.
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2NR / 2NR
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,001 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC 195125441217
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu DE-L
FAGR 4A0H
Group Code R340
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;