SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BG0000-0AA10-2CS1
Product
Image similar
SITRANS serve IQ with perpetual license for 10 devices and IEC60870-5-104 protocol. Delivered in USB stick. On-premise application for Windows to acquire measurement data from remote devices, store and visualize in trends via web browser. Including automated report & log book functionality SITRANS serve IQ product sheet & specific terms and software licensing conditions shall apply.
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Substitute MAG 8000 IIoT : configuration 7ME68(1/2)0-xxxxx-xx(L/N)x
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BG0000-0AA10-2CS1
Opis produktu SITRANS serve IQ with perpetual license for 10 devices and IEC60870-5-104 protocol. Delivered in USB stick. On-premise application for Windows to acquire measurement data from remote devices, store and visualize in trends via web browser. Including automated report & log book functionality SITRANS serve IQ product sheet & specific terms and software licensing conditions shall apply.
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia
PLM Effective Date Produkt został usunięty: 20.02.2024
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: Substitute MAG 8000 IIoT : configuration 7ME68(1/2)0-xxxxx-xx(L/N)x
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 8D1 / 8D1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,153 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85235190
Oznaczenie katalogu FI01
FAGR X0F6
Group Code R3P3
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Nie
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;