6BK1800-1CA00-0BM0
Zdjęcie niedostępne
SIMATIC IPC1047 - OEM (rack PC, 19", 4 HU); 2x Intel Xeon E5-2620v4; 8x 8GB 2400 MHz DDR4 (64 GB) 1x SSD 480 GB 2.5 inch SATA; 3xHDD 3.5 inch 4TB SATA; 2x Nvidia Quadro P5000; Windows 10 LTSB 2016; Power supply unit 860 W; 4x 3.5 inch; or 8x 2.5 inch; 2x 1 GB LAN; (RJ45); COM1; IPMI, 6 PCIe slots (3x PCIe x8; 3x PCIe x16
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BK1800-1CA00-0BM0
Opis produktu SIMATIC IPC1047 - OEM (rack PC, 19", 4 HU); 2x Intel Xeon E5-2620v4; 8x 8GB 2400 MHz DDR4 (64 GB) 1x SSD 480 GB 2.5 inch SATA; 3xHDD 3.5 inch 4TB SATA; 2x Nvidia Quadro P5000; Windows 10 LTSB 2016; Power supply unit 860 W; 4x 3.5 inch; or 8x 2.5 inch; 2x 1 GB LAN; (RJ45); COM1; IPMI, 6 PCIe slots (3x PCIe x8; 3x PCIe x16
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM490:Początek ostatniego roku wsparcia
PLM Effective Date Produkt przestarzały od: 01.10.2023
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2ET / 2ET
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : 5A992 / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) 20,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622807248
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 84715000
Oznaczenie katalogu ST80XY
FAGR 3446
Group Code R141
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2019
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

lblREACHCode0236

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;