*** no longer available *** SIMATIC IPC1047 - Virtualize (rack PC, 19", 4 U); 2x Intel Xeon E5-2658v4; 16x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x system SSD 480 GB; 4x DATA SSD 1.9TB 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB on the rear side; 2x USB 3.0 front; Windows Server 2012 R2 power supply 700 W redundant temperature and fan monitoring; HW RAID controller
Notatki
Wskazówka dot. kolejnej wersji: successor: 6BK1800-1FD20-1EF0
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6BK1800-1HA03-0AA0 |
Opis produktu |
*** no longer available *** SIMATIC IPC1047 - Virtualize (rack PC, 19", 4 U); 2x Intel Xeon E5-2658v4; 16x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x system SSD 480 GB; 4x DATA SSD 1.9TB 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB on the rear side; 2x USB 3.0 front; Windows Server 2012 R2 power supply 700 W redundant temperature and fan monitoring; HW RAID controller
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Rozpocznij fazę wsparcia / części zamienne i naprawa - przypomnienie o okresie wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt został usunięty: 01.10.2021 |
Notatki |
Wskazówka dot. kolejnej wersji: successor: 6BK1800-1FD20-1EF0
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna.
Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl®ionUrl=/pl
"> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
2ET / 2ET |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
Na zapytanie |
Waga Netto (kg) |
15,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
804766790331 |
Numer statystyczny towaru |
84715000 |
Oznaczenie katalogu |
IC10 |
FAGR |
3446 |
Group Code |
R141 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 30.10.2018 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|