spare part SIPLUS HCS4200 connector set for power supply POM4220 Midrange phase angle, Flexible and Highend consisting of 6 plugs
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6BK1942-6GA00-0AA0 |
Opis produktu |
spare part SIPLUS HCS4200 connector set for power supply POM4220 Midrange phase angle, Flexible and Highend consisting of 6 plugs
|
Rodzina produktowa |
Power Output Module (POM) |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne |
PLM Effective Date |
Wycofanie produktu od: 01.10.2022 |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
2AP / 2AP |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,200 kg |
Wymiary Opakowania |
150,00 x 200,00 x 50,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 paczka |
Ilość w opakowaniu |
6 |
EAN |
4047618075903 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85366990 |
Oznaczenie katalogu |
ES-NB1 |
FAGR |
X0FG |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Bułgaria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 23.10.2015 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|