6BK1943-2CA00-0AA0
Product
SIPLUS HCS4300 POM4320 rear panel mounting (IEC) with 9 outputs each max. 6400 W (at 400 V AC)
Notatki
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6BK1943-2CA00-0AA2 Porównaj Produkty
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BK1943-2CA00-0AA0
Opis produktu SIPLUS HCS4300 POM4320 rear panel mounting (IEC) with 9 outputs each max. 6400 W (at 400 V AC)
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023
Notatki
Produkt nie jest już dostępny. Kolejna wersja:
6BK1943-2CA00-0AA2 Porównaj Produkty
Informacja o zamienniku
Następca 6BK1943-2CA00-0AA2
Opis kolejnej wersji SIPLUS HCS4300 POM4320 rear panel mounting (IEC) with 9 outputs each max. 6400 W (at 400 V AC)
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2AP / 2AP
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : 3A991X / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 5,000 kg
Wymiary Opakowania 337,00 x 412,00 x 130,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618075965
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371098
Oznaczenie katalogu ES-NB1
FAGR X0FG
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 25.09.2015
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;