6DL1193-6LA00-0AA0
Product
Image similar
SIMATIC ET 200SP HA, 450 labeling strips, light gray, 10 sheets A4, perforated, paper, 280G/M2
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6DL1193-6LA00-0AA0
Opis produktu SIMATIC ET 200SP HA, 450 labeling strips, light gray, 10 sheets A4, perforated, paper, 280G/M2
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 287 / 287
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,229 kg
Wymiary Opakowania 4,00 x 22,00 x 32,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622506462
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 48219090
Oznaczenie katalogu STPCS7
FAGR 4D85
Group Code R336
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 23.05.2017
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-23-01-90
eClass 6 27-23-01-90
eClass 7.1 27-23-01-90
eClass 8 27-23-01-90
eClass 9 27-23-01-90
eClass 9.1 27-23-01-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;