6DL1193-6TP00-0DN0
Product
Image similar
SIMATIC ET 200SP HA, terminal block, type N0, 64 push-in terminals, new load group, width: 45 mm
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6DL1193-6TP00-0DN0
Opis produktu SIMATIC ET 200SP HA, terminal block, type N0, 64 push-in terminals, new load group, width: 45 mm
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 287 / 287
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,150 kg
Wymiary Opakowania 5,50 x 18,50 x 9,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622614365
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85389099
Oznaczenie katalogu STPCS7
FAGR 4D85
Group Code R336
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 23.05.2017
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;