6DL2804-1AD52
Product
Image similar
Ex device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). II 2 (1) G Ex eb db ib (ia Ga) IIC T4 Gb. size (WxHxD): 650x450x230, for max. 15 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 65x M16 (4.5-9 mm) for signals in 5 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. -20 °C The SIMATIC components to be installed in the housing must be ordered with org ID A4051007 position.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6DL2804-1AD52
Opis produktu Ex device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). II 2 (1) G Ex eb db ib (ia Ga) IIC T4 Gb. size (WxHxD): 650x450x230, for max. 15 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 65x M16 (4.5-9 mm) for signals in 5 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. -20 °C The SIMATIC components to be installed in the housing must be ordered with org ID A4051007 position.
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2I3 / 2I3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 60 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 30,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371098
Oznaczenie katalogu KT71.1
FAGR 4116
Group Code R336
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 28.04.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-18-05-02
eClass 6 27-18-05-02
eClass 7.1 27-18-05-02
eClass 8 27-18-05-02
eClass 9 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-02
ETIM 7 EC002503
ETIM 8 EC002503
ETIM 9 EC002503
UNSPSC 15 39-12-13-14
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;