6DL2804-3BE42
Product
Image similar
Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). device group II Cat. 3 Zone 2 size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 57x M20 (6-13 mm) for signals in 3 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. -20 °C
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6DL2804-3BE42
Opis produktu Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). device group II Cat. 3 Zone 2 size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 57x M20 (6-13 mm) for signals in 3 rows, version in plastic blue. ambient operating temperature min. -20 °C
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 22.09.2021
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2I3 / 2I3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : EAR99H / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 30 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 43,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 0 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85381000
Oznaczenie katalogu KT71.1
FAGR 4116
Group Code R336
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 28.04.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 0 Sztuk
;